Kits de roulement de roue

R141.68 - SNR

R141.68

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Largeur 118 mm
Diamètre interieur 134 mm
Position d'assemblageAvant gauche
Poids0,468 kg
Diamètre extérieur 1 (roue)65 mm

OE Equivalents

FabricantRéférenceNissan40210-F1700Nissan40215-F1700NissanD0210-F1700NissanD0215-F1700

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementNISSAN (ZHENGZHOU)D22 NP300 PickupD22 NP300 Pickup => --NissanCABSTARCABSTAR06/1982 => 12/1998--NissanCABSTARCABSTAR I04/1987 => 04/1994--NissanNP300NP300 V => Train avantGaucheNissanNavaraNavara => --NissanNavaraNavara => Train avantGaucheNissanPICKPICK => Train avantGaucheNissanPICKPICK08/1985 => 04/1994--NissanPick UpPICK-UP I01/1983 => 07/1985--NissanPick UpPICK-UP II08/1985 => 01/1998--NissanPick UpPICK-UP III => Train avantGaucheNissanPick UpPICK-UP III01/1998 => 11/2005Train avantGauche,DroitNissanPick UpPick Up => Train avantGaucheNissanPick UpPick Up08/1985 => 04/1994--NissanPick UpPick Up01/1998 => 11/2005Train avantGauche,DroitNissanTerranoTerrano => --NissanUrvanUrvan03/1982 => 04/1997--