Kits de roulement de roue

R151.06 - SNR

R151.06

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Position d'assemblageAvant gauche
Largeur 113 mm
Diamètre interieur 117 mm
Poids0,25 kg
Diamètre extérieur 1 (roue)39 mm
Diamètre extérieur 2 (roue)50 mm
Largeur 2 (roue)14 mm

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementMercedes190190 I11/1982 => 11/1988Train avantDroit,GaucheMercedes190190 I11/1982 => 07/1993Train avantGauche,DroitMercedes190-SERIES190-SERIES08/1988 => 11/1992Train avantGauche,Droit