Kits de roulement de roue

R169.18 - SNR

R169.18

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce kit contient les articles suivants

  • LM11749/710
  • Joint spi
  • Goupille
  • Roulements de roue unitaires

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Type de roulementEC
Position d'assemblageArrière droit
Largeur 120 mm
Diamètre interieur 117 mm
Diamètre extérieur 1 (roue)39 mm
Diamètre extérieur 2 (roue)54 mm
Diamètre intérieur 2 (roue)32 mm
Largeur 2 (roue)13 mm
Poids0,212 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceToyota90366-27001Toyota90368-17017

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementToyotaCorollaCorolla => --ToyotaPaseoPaseo03/1991 => 06/1999Train arrièreGauche,DroitToyotaPaseo - EL44 CoupePaseo - EL44 Coupe => --ToyotaStarletSTARLET II11/1989 => 11/1992Train arrièreDroit,GaucheToyotaStarletSTARLET II11/1989 => 11/1995Train arrièreGauche,DroitToyotaStarletSTARLET III12/1995 => 06/1999Train arrièreGauche,DroitToyotaStarletStarlet => --