Référence SA66840.20L
SA6684020L est un amortisseur de la marque SNR pour essieu avant gauche, à pression de gaz, destiné aux mêmes Peugeot 5008 de première génération, offrant un remplacement complet et équilibré de la suspension avant côté conducteur.
L'amortisseur droit est disponible sous la référence SA6684019R
Ce kit contient les articles suivants
- SA66840.20L
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Article paire | SA66840.19R |
| Position d'assemblage | Avant gauche |
| Type d'amortisseur | Gaz |
| Système d'amortisseur | Bitube |
| Modèle d'amortisseur | Jambe de suspension |
| Mode de serrage d'amortisseur | Goujon en haut |
| Diamètre du tube | 50 mm |
| Diamètre de la tige | 22 mm |
| Filetage de la tige | M12X125 |
| Poids | 6,055 kg |