• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Paliers auto-aligneurs

UCEHE204-12 - SNR

UCEHE204-12

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Largeur du logement25 mm
A230 mm
B - Largeur Bague Intérieure31 mm
d - Diamètre arbre19,05 mm
E - Profondeur du filetage du trou de montage21 mm
G - GraisseurR1/8"
G1 - Taille du filetageM16
H - Longueur, largeur ou diamètre du logement65 mm
L - Longueur du logement91 mm
L1 - Distance surface de montage coté fixation au centre du roulement58 mm
L3 - Longueure de la rainure/surface de guidage38 mm
S - Distance face / centre du palier12,7 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique12,8 kN
C0 - Capacite de charge statique6,65 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse0,57 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage3,7 N-m