UCF211-34NT20 - SNR

UCF211-34NT20

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint labyrinthe, pour applications à haute température

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Hauteur du logement43 mm
A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride18 mm
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage58,4 mm
B - Largeur Bague Intérieure55,6 mm
d - Diamètre arbre53,975 mm
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement25 mm
G - GraisseurM6x1
J - Distance entre trous de fixation130 mm
L - Largeur / diamètre du logement162 mm
N - Dimension trou de fixation19 mm
S - Distance face / centre du palier22,2 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique43,55 kN
C0 - Capacite de charge statique29,2 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement200 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse3,33 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage16,8 N-m