Nous rencontrons actuellement un problème technique qui empêche de passer des commandes sur notre site. Nos équipes travaillent au plus vite pour résoudre ce problème. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Paliers auto-aligneurs

UCF322 - SNR

UCF322

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Hauteur du logement96 mm
A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride35 mm
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage131 mm
B - Largeur Bague Intérieure117 mm
d - Diamètre arbre110 mm
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement60 mm
G - GraisseurM10x1
J - Distance entre trous de fixation266 mm
L - Largeur / diamètre du logement340 mm
N - Dimension trou de fixation41 mm
S - Distance face / centre du palier46 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique205 kN
C0 - Capacite de charge statique178 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse34,4 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage75 N-m