• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Paliers auto-aligneurs

UCFS322 - SNR

UCFS322

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Hauteur du logement96 mm
A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride35 mm
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage106 mm
A4 - Hauteur du logement à partir de la surface de montage71 mm
B - Largeur Bague Intérieure117 mm
d - Diamètre arbre110 mm
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement35 mm
G - GraisseurM10x1
H3 - Diamètre de centrage300 mm
J - Distance entre trous de fixation266 mm
L - Largeur / diamètre du logement340 mm
N - Dimension trou de fixation41 mm
S - Distance face / centre du palier46 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique205 kN
C0 - Capacite de charge statique178 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse38,3 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage75 N-m