UCP306-19 - SNR

UCP306-19

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Largeur du logement50 mm
A1 - Largeur au sommet du logement36 mm
B - Largeur Bague Intérieure43 mm
d - Diamètre arbre30,163 mm
G - GraisseurM6x1
H - Distance base du logement au centre du roulement50 mm
H1 - Hauteur de l'assise du logement18 mm
H2 - Hauteur du logement95 mm
J - Distance entre trous de fixation140 mm
L - Longueur du logement180 mm
L1 - Longueur de l'assise du logement54 mm
N - Dimension trou de fixation17 mm
N1 - Longueur du trou de montage20 mm
S - Distance face / centre du palier17 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique27 kN
C0 - Capacite de charge statique15,2 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse1,96 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage3,7 N-m