Paliers auto-aligneurs

UCP322 - SNR

UCP322

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Largeur du logement140 mm
A1 - Largeur au sommet du logement83 mm
B - Largeur Bague Intérieure117 mm
d - Diamètre arbre110 mm
G - GraisseurM10x1
H - Distance base du logement au centre du roulement150 mm
H1 - Hauteur de l'assise du logement55 mm
H2 - Hauteur du logement300 mm
J - Distance entre trous de fixation400 mm
L - Longueur du logement520 mm
L1 - Longueur de l'assise du logement135 mm
N - Dimension trou de fixation40 mm
N1 - Longueur du trou de montage55 mm
S - Distance face / centre du palier46 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique205 kN
C0 - Capacite de charge statique178 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse47,7 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage75 N-m