UKF316-44H - SNR

UKF316-44H

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec manchon de serrage, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Hauteur du logement68 mm
A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride27 mm
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage82,5 mm
B - Largeur Bague Intérieure55 mm
B1 - Largeur total Bague Intérieure78 mm
d - Diamètre arbre69,85 mm
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon105 mm
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement38 mm
G - GraisseurM10x1
J - Distance entre trous de fixation196 mm
L - Largeur / diamètre du logement250 mm
N - Dimension trou de fixation31 mm
s1 - Distance entre écrou et le milieu du chemin de roulement44,5 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique122,85 kN
C0 - Capacite de charge statique86,5 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse12,69 kg
Référence du manchonH2316-44