Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec manchon de serrage, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
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
| A - Hauteur du logement | 58 mm |
| A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride | 25 mm |
| A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage | 71,5 mm |
| B - Largeur Bague Intérieure | 49 mm |
| B1 - Largeur total Bague Intérieure | 65 mm |
| d - Diamètre arbre | 55,563 mm |
| d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon | 85 mm |
| e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement | 33 mm |
| G - Graisseur | M6x1 |
| H - Longueur, largeur ou diamètre du logement | 295 mm |
| J - Distance entre trous de fixation | 240 mm |
| L - Largeur / diamètre du logement | 175 mm |
| N - Dimension trou de fixation | 31 mm |
| s1 - Distance entre écrou et le milieu du chemin de roulement | 38,5 mm |
| PERFORMANCE PRODUIT | |
|---|---|
| C - Capacité de charge dynamique | 93,86 kN |
| C0 - Capacite de charge statique | 60,5 kN |
| Température min de fonctionnement | -20 °C |
| Température max de fonctionnement | 100 °C |
| AUTRES FONCTIONNALITES | |
|---|---|
| Masse | 7,33 kg |
| Référence du manchon | H2313-35 |