UKFL324H - SNR

UKFL324H

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec manchon de serrage, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Hauteur du logement110 mm
A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride48 mm
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage130,5 mm
B - Largeur Bague Intérieure87 mm
B1 - Largeur total Bague Intérieure112 mm
d - Diamètre arbre110 mm
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon155 mm
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement65 mm
G - GraisseurM10x1
H - Longueur, largeur ou diamètre du logement520 mm
J - Distance entre trous de fixation430 mm
L - Largeur / diamètre du logement330 mm
N - Dimension trou de fixation47 mm
s1 - Distance entre écrou et le milieu du chemin de roulement65,5 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique228 kN
C0 - Capacite de charge statique208 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse44,67 kg
Référence du manchonH2324