Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec manchon de serrage, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
Ce kit contient les articles suivants
- UK324G2H
- P324
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | |
|---|---|
| Marque | SNR |
| A - Largeur du logement | 140 mm |
| A1 - Largeur au sommet du logement | 88 mm |
| B - Largeur Bague Intérieure | 87 mm |
| d - Diamètre arbre | 110 mm |
| d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon | 155 mm |
| G - Graisseur | M10x1 |
| H - Distance base du logement au centre du roulement | 160 mm |
| H1 - Hauteur de l'assise du logement | 65 mm |
| H2 - Hauteur du logement | 320 mm |
| J - Distance entre trous de fixation | 450 mm |
| L - Longueur du logement | 570 mm |
| L1 - Longueur de l'assise du logement | 140 mm |
| N - Dimension trou de fixation | 40 mm |
| N1 - Longueur du trou de montage | 55 mm |
| s1 - Distance entre écrou et le milieu du chemin de roulement | 65,5 mm |
| PERFORMANCE PRODUIT | |
|---|---|
| C - Capacité de charge dynamique | 228 kN |
| C0 - Capacite de charge statique | 208 kN |
| Température min de fonctionnement | -20 °C |
| Température max de fonctionnement | 100 °C |
| AUTRES FONCTIONNALITES | |
|---|---|
| Masse | 58,5 kg |
| Référence du manchon | H2324 |