Corps en fonte avec châssis tendeur, roulement à billes à insert radial avec manchon de serrage, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
Ce kit contient les articles suivants
- UK213G2H-35
- T213
- WB213
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | |
|---|---|
| Marque | SNR |
| A - Largeur du logement | 65 mm |
| A5 - Hauteur totale - cadre + insert | 70 mm |
| B1 - Largeur total Bague Intérieure | 65 mm |
| d - Diamètre arbre | 55,563 mm |
| d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon | 85 mm |
| e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement | 38 mm |
| G1 - Taille du filetage | TR 30x6 |
| H - Longueur, largeur ou diamètre du logement | 322 mm |
| J - Distance entre trous de fixation | 260 mm |
| L - Longueur du logement | 606 mm |
| L1 - Distance surface de montage coté fixation au centre du roulement | 144 mm |
| L4 - Longueur total - châssis tendeur + vis | 699 mm |
| m - Distance entre les trous de montage | 260 mm |
| m1 - Distance entre les trous de montage | 22 mm |
| N - Dimension trou de fixation | 15 |
| P - Distance max de mouvement | 300 mm |
| s1 - Distance entre écrou et le milieu du chemin de roulement | 32 mm |
| SW - Taille clé | 19 mm |
| T - Epaisseur | 6 mm |
| PERFORMANCE PRODUIT | |
|---|---|
| C - Capacité de charge dynamique | 57,2 kN |
| C0 - Capacite de charge statique | 40 kN |
| Température min de fonctionnement | -20 °C |
| Température max de fonctionnement | 100 °C |
| AUTRES FONCTIONNALITES | |
|---|---|
| Masse | 21,71 kg |
| Référence du manchon | H2313-35 |