• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Paliers auto-aligneurs

USPLE205T20CO - SNR

USPLE205T20CO

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint à une lèvre, pour applications à haute température.

Sur les images, le palier auto-aligneur est représenté avec un capot ouvert et un capot fermé. Le produit que vous avez choisi est équipé de deux capots ouverts.

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Largeur du logement36,5 mm
A1 - Largeur au sommet du logement24,5 mm
B - Largeur Bague Intérieure27 mm
d - Diamètre arbre25 mm
Dz - Diamètre extérieur du couvercle60 mm
G - GraisseurM6x1
H - Distance base du logement au centre du roulement33,3 mm
H1 - Hauteur de l'assise du logement12,8 mm
H2 - Hauteur du logement67,8 mm
J - Distance entre trous de fixation104,2 mm
L - Longueur du logement139 mm
N - Dimension trou de fixation11 mm
N1 - Longueur du trou de montage17 mm
S - Distance face / centre du palier7,5 mm
Z - Largeur avec couvercles47,3 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique14 kN
C0 - Capacite de charge statique7,88 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement200 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse0,638 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage5,5 N-m