Cuscinetti a rulli conici ad 1 corona

Il cuscinetto a rulli conici ad una corona è disponibile in misure metriche (norme ISO 355 e JIS B 1512) ed in pollici (norma ABMA, serie metriche J compresa). La versione ad una corona nella gamma di cuscinetti a rulli conici è la più utilizzata e viene di norma montata in contrapposizione con un altro cuscinetto simile.
302/32
  • d : 32 (mm)
  • D : 65 (mm)
  • B : 17 (mm)

Vedere più Vedere meno

30202
  • d : 15 (mm)
  • D : 35 (mm)
  • B : 11 (mm)

Vedere più Vedere meno

30202.A
  • d : 15 (mm)
  • D : 35 (mm)
  • B : 11 (mm)

Vedere più Vedere meno

30203.A
  • d : 17 (mm)
  • D : 40 (mm)
  • B : 12 (mm)

Vedere più Vedere meno

30204.A
  • d : 20 (mm)
  • D : 47 (mm)
  • B : 14 (mm)

Vedere più Vedere meno

30205.A
  • d : 25 (mm)
  • D : 52 (mm)
  • B : 15 (mm)

Vedere più Vedere meno

30206.A
  • d : 30 (mm)
  • D : 62 (mm)
  • B : 16 (mm)

Vedere più Vedere meno

30207.A
  • d : 35 (mm)
  • D : 72 (mm)
  • B : 17 (mm)

Vedere più Vedere meno

30208.A
  • d : 40 (mm)
  • D : 80 (mm)
  • B : 18 (mm)

Vedere più Vedere meno

30209A
  • d : 45 (mm)
  • D : 85 (mm)
  • B : 19 (mm)

Vedere più Vedere meno

30209.C
  • d : 45 (mm)
  • D : 85 (mm)
  • B : 19 (mm)

Vedere più Vedere meno

30209U
  • d : 45 (mm)
  • D : 85 (mm)
  • B : 19 (mm)

Vedere più Vedere meno

30210.A
  • d : 50 (mm)
  • D : 90 (mm)
  • B : 20 (mm)

Vedere più Vedere meno

30210.AP6X
  • d : 50 (mm)
  • D : 90 (mm)
  • B : 20 (mm)

Vedere più Vedere meno

30210UP4
  • d : 50 (mm)
  • D : 90 (mm)
  • B : 20 (mm)

Vedere più Vedere meno

30211.A

Logo Ultage

  • d : 55 (mm)
  • D : 100 (mm)
  • B : 21 (mm)

Vedere più Vedere meno

30211U
  • d : 55 (mm)
  • D : 100 (mm)
  • B : 21 (mm)

Vedere più Vedere meno

30212.A
  • d : 60 (mm)
  • D : 110 (mm)
  • B : 22 (mm)

Vedere più Vedere meno

30212U
  • d : 60 (mm)
  • D : 110 (mm)
  • B : 22 (mm)

Vedere più Vedere meno

30213.A
  • d : 65 (mm)
  • D : 120 (mm)
  • B : 23 (mm)

Vedere più Vedere meno

30213U
  • d : 65 (mm)
  • D : 120 (mm)
  • B : 23 (mm)

Vedere più Vedere meno

30213UP5
  • d : 65 (mm)
  • D : 120 (mm)
  • B : 23 (mm)

Vedere più Vedere meno

30214.A

Logo Ultage

  • d : 70 (mm)
  • D : 125 (mm)
  • B : 24 (mm)

Vedere più Vedere meno

30214U
  • d : 70 (mm)
  • D : 125 (mm)
  • B : 24 (mm)

Vedere più Vedere meno

30215A
  • d : 75 (mm)
  • D : 130 (mm)
  • B : 25 (mm)

Vedere più Vedere meno


Browser non supportato

Si prega di aggiornare il Browser