• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

ESFD206-20T04 - SNR

ESFD206-20T04

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con anello eccentrico, tenuta a labbro singolo, per applicazioni a bassa temperatura

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
A - Altezza alloggiamento20,5 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio38,1 mm
B - Larghezza Anello interno23,8 mm
B1 - Larghezza totale Anello Interno35,7 mm
d - diametro interno31,75 mm
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola44,1 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto11,4 mm
G - IngrassatoreR1/8"
H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento112,5 mm
J - Distanza fori di fissaggio90,5 mm
L - Larghezza alloggiamento / diametro84 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio11 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto9 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico19,5 kN
C0 - Capacità di carico statico11,2 kN
Temperatura minima di funzionamento-40 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso0,68 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave8 N-m