Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con anello eccentrico, tenuta a labbro singolo
Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.
Il kit contiene le seguenti referenze
- SCCE205
- ES205G2
- SCOE205-25
- PH205N
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Marchio | SNR |
| A - Larghezza alloggiamento | 50 mm |
| A1 - larghezza parte superiore alloggiamento | 24 mm |
| B - Larghezza Anello interno | 21,4 mm |
| d - diametro interno | 25 mm |
| d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola | 37,4 mm |
| Dz - Diametreo esterno del coperchio | 60 mm |
| G - Ingrassatore | M6x1 |
| H - Distanza base dell'alloggiamento al centro del cuscinetto | 80 mm |
| H1 - Altezza piede dell'alloggiamento | 16 mm |
| H2 - Altezza alloggiamento | 114 mm |
| J - Distanza fori di fissaggio | 105 mm |
| L - Lunghezza alloggiamento | 140 mm |
| L1 - Altezza piede dell'alloggiamento | 50 mm |
| N - Dimensioni foro di fissaggio | 13 mm |
| N1 - Lunghezza del foro di montaggio | 19 mm |
| S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto | 7,5 mm |
| Z - Larghezza sopra i coperchi | 65 mm |
| PRESTAZIONI | |
|---|---|
| C - Capacità di carico dinamico | 14 kN |
| C0 - Capacità di carico statico | 7,88 kN |
| Temperatura minima di funzionamento | -20 °C |
| Temperatura massima di funzionamento | 100 °C |
| ALTRE CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Peso | 1,277 kg |
| Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave | 5,5 N-m |