Il kit contiene le seguenti referenze
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | SNR |
| d1 - Diametreo alesaggio manicotto | 110 mm |
| d - Diametro interno | 120 mm |
| d2 - Diametro esterno della ghiera | 155 mm |
| B1 - Lunghezza manicotto | 112 mm |
| Distanza tra superficie cuscinetto e dado posteriore | 22 mm |
| G -Designazione di filettatura | M120X2 |
| Peso | 3,2 kg |

| CARATTERISTICHE TECNICHE | | Cuscinetto associato | 22324, 23224 |
| Tipo di alesaggio | Conique 1:12 |