Il kit contiene le seguenti referenze
Documentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | SNR |
| d1 - Diametreo alesaggio manicotto | 180 mm |
| d - Diametro interno | 200 mm |
| d2 - Diametro esterno della ghiera | 250 mm |
| B1 - Lunghezza manicotto | 176 mm |
| Distanza tra superficie cuscinetto e dado posteriore | 32 mm |
| G -Designazione di filettatura | M200X3 |
| Peso | 13,9 kg |

| CARATTERISTICHE TECNICHE | | Cuscinetto associato | 22340, 23240 |
| Tipo di alesaggio | Conique 1:12 |