| d1 - Diametreo alesaggio manicotto | 170 mm |
| d - Diametro interno | 190 mm |
| d2 - Diametro esterno della ghiera | 220 mm |
| B1 - Lunghezza manicotto | 112 mm |
| Distanza tra superficie cuscinetto e dado posteriore | 30,5 mm |
| G -Designazione di filettatura | M190X3 |
| Peso | 7,45 kg |
| CARATTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Cuscinetto associato | 23038 |
| Tipo di alesaggio | Conique 1:12 |