Bussola di serraggio

H30/750H - SNR

H30/750H

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d1 - Diametreo alesaggio manicotto710 mm
d - Diametro interno750 mm
d2 - Diametro esterno della ghiera870 mm
B1 - Lunghezza manicotto356 mm
B - Larghezza dado90 mm
B3 - Distanza tra cuscinetto e testa vite112 mm
G -Designazione di filettaturaTr750X7
G1 - Designazione fori filettati per iniezione olioG1/8
IG1 - Lunghezza filettatura fori iniezione olio13 mm
Peso246 kg
undefined
CARATTERISTICHE TECNICHE
Cuscinetto associato230/750
Tipo di alesaggioConique 1:12