Bussola di serraggio

H30/800H - SNR

H30/800H

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d1 - Diametreo alesaggio manicotto750 mm
d - Diametro interno800 mm
d2 - Diametro esterno della ghiera920 mm
B1 - Lunghezza manicotto366 mm
B - Larghezza dado90 mm
B3 - Distanza tra cuscinetto e testa vite112 mm
G -Designazione di filettaturaTr800X7
G1 - Designazione fori filettati per iniezione olioG1/8
IG1 - Lunghezza filettatura fori iniezione olio13 mm
Peso300 kg
undefined
CARATTERISTICHE TECNICHE
Cuscinetto associato230/800
Tipo di alesaggioConique 1:12