Il kit contiene le seguenti referenze
Documentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | SNR |
| d1 - Diametreo alesaggio manicotto | 65 mm |
| d - Diametro interno | 75 mm |
| d2 - Diametro esterno della ghiera | 98 mm |
| B1 - Lunghezza manicotto | 55 mm |
| Distanza tra superficie cuscinetto e dado posteriore | 15 mm |
| G -Designazione di filettatura | M75X2 |
| Peso | 0,83 kg |

| CARATTERISTICHE TECNICHE | | Cuscinetto associato | 21315, 22215, 1315, 2215 |
| Tipo di alesaggio | Conique 1:12 |