Bussola di serraggio

H39/670H - SNR

H39/670H

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d1 - Diametreo alesaggio manicotto630 mm
d - Diametro interno670 mm
d2 - Diametro esterno della ghiera780 mm
B1 - Lunghezza manicotto264 mm
B - Larghezza dado80 mm
B3 - Distanza tra cuscinetto e testa vite102 mm
G -Designazione di filettaturaTr670X6
G1 - Designazione fori filettati per iniezione olioG1/8
IG1 - Lunghezza filettatura fori iniezione olio13 mm
Peso163 kg
undefined
CARATTERISTICHE TECNICHE
Cuscinetto associato239/670
Tipo di alesaggioConique 1:12