Il kit contiene le seguenti referenze
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | SNR |
| d1 - Diametreo alesaggio manicotto | 31,75 mm |
| d - Diametro interno | 40 mm |
| d2 - Diametro esterno della ghiera | 58 mm |
| B1 - Lunghezza manicotto | 46 mm |
| B - Larghezza dado | 9 mm |
| Distanza tra superficie cuscinetto e dado posteriore | 10 mm |
| G -Designazione di filettatura | M401.5 |
| Peso | 0,28 kg |

| CARATTERISTICHE TECNICHE | | Tipo di alesaggio | Conique 1:12 |