Drive

LUBER DRIVE KIT 60 FOOD - SNR

LUBER DRIVE KIT 60 FOOD

DRIVE Booster, a high-performance and environmentally friendly automatic single-point lubrication system, is designed for applications requiring highly accurate grease distribution. The FOOD version is provided with a multi-purpose grease for the food and pharmaceutical industries. Complies with NSF-H1 recommendations. Its capacity is 60cm³.

NTN offre un'unità di controllo del flusso e una gamma di ricariche di grasso da 60, 120, 250 e 500 cm3 per gli ingrassatori a punto singolo DRIVE Booster.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL LUBRIFICANTE
Tipo di lubrificanteGrasso
Consistenza2
Olio di baseMinerale paraffinico
AddensanteAlluminio complesso
Temperatura max di utilizzo del lubrificante120 °C
Temperatura min di utilizzo del lubrificante-30 °C
Viscosità a 100°C22 cst
Viscosità a 40°C195 cst
PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELL'INGASSO
Certificazione ATEXNon/No
Capacità60 cm³
Diametro75 mm
Durata di distribuzione1 à 24 mois au mois pres
Tipo di guidaElettromeccanico
Lunghezza155 mm
Peso565 kg
Pressione max6 bar
Pression maxi7,5 bar
Temperatura max di utilizzo60 °C
Tipo di lubrificanteFood