• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

MUCFPL206-18 - SNR

MUCFPL206-18

Cuscinetto-inserto a sfere in acciaio inossidabile e corpo in materiale termoplastico con grani filettati di fissaggio, tenuta con deflettore, grasso alimentare

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
A - Altezza alloggiamento31,5 mm
A1 - Altezza base / altezza flangia14,3 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio41,4 mm
B - Larghezza Anello interno38,1 mm
d - diametro interno28,575 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto19,2 mm
G - Ingrassatore1/4"-28
J - Distanza fori di fissaggio83 mm
L - Larghezza alloggiamento / diametro107 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio11 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto15,9 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico16,7 kN
C0 - Capacità di carico statico9 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso0,498 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave3,5 N-m