• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

MUCTBL205-16 - SNR

MUCTBL205-16

Cuscinetto-inserto a sfere in acciaio inossidabile e corpo in materiale termoplastico con grani filettati di fissaggio, tenuta con deflettore, grasso alimentare

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
A - Larghezza alloggiamento39,5 mm
A1 - larghezza parte superiore alloggiamento25,4 mm
B - Larghezza Anello interno34,1 mm
d - diametro interno25,4 mm
E - Profondità filettatura foro di montaggio12 mm
G - Ingrassatore1/4-28 UNF
H - Distanza base dell'alloggiamento al centro del cuscinetto36,5 mm
H1 - Altezza piede dell'alloggiamento14 mm
H2 - Altezza alloggiamento73,5 mm
J - Distanza fori di fissaggio50,8 mm
L - Lunghezza alloggiamento76,2 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio3/8-16 UNC
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto14,3 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico11,9 kN
C0 - Capacità di carico statico6,3 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso0,301 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave3,9 N-m