• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit cuscinetti ruota

R141.04 - SNR

R141.04

Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:

  • una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
  • dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
  • dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • 10R.33108.A
  • 4T-33206
  • Dado (x2)
  • Paraolio (x2)
  • Veicoli industriali - scatola cambio e differenziale
  • Veicoli industriali

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Tipo di cuscinettoEC
Fitting positionAvant gauche
Larghezza 126 mm
Diametro interno 140 mm
Weight0,946 kg
External diameter 1 (wheel)75 mm

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneRenaultMASCOTTMASCOTT 204/2004 => 11/2010--RenaultMasterMASTER II04/2004 => 06/2007--RenaultMASTER PROMASTER PRO04/2004 => 04/2006--