Kit cuscinetti ruota

R141.68 - SNR

R141.68

Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:

  • una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
  • dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
  • dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Larghezza 118 mm
Diametro interno 134 mm
Fitting positionAvant gauche
Weight0,468 kg
External diameter 1 (wheel)65 mm

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaNissan40210-F1700Nissan40215-F1700NissanD0210-F1700NissanD0215-F1700

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneNISSAN (ZHENGZHOU)D22 NP300 PickupD22 NP300 Pickup => --NissanCABSTARCABSTAR06/1982 => 12/1998--NissanCABSTARCABSTAR I04/1987 => 04/1994--NissanNP300NP300 V => --NissanNavaraNavara => --NissanPICKPICK => --NissanPick UpPICK-UP I01/1983 => 07/1985--NissanPick UpPICK-UP II08/1985 => 01/1998--NissanPick UpPICK-UP III => --NissanPick UpPick Up => --NissanTerranoTerrano => --NissanUrvanUrvan03/1982 => 04/1997--