Kit cuscinetti ruota

R141.89 - SNR

R141.89

Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:

  • una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
  • dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
  • dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Tipo di cuscinettoEC
Fitting positionAvant gauche
Larghezza 124 mm
Diametro interno 135 mm
Weight0,7 kg
External diameter 1 (wheel)72 mm
External diameter 2 (wheel)52 mm
Internal diameter 2 (wheel)20 mm
Width 2 (wheel)22 mm

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneNissanCABSTARCABSTAR II08/2006 => --NissanNT400NT40008/2016 => --NissanNT400 CABSTARNT400 CABSTAR07/2014 => --