Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:
- una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
- dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
- dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.
Il kit contiene le seguenti referenze
- LM11749/710
- L.45449/410
- Paraolio
Documentation
Product information
| CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Fitting position | Avant gauche |
| Larghezza 1 | 13 mm |
| Diametro interno 1 | 17 mm |
| Weight | 0,25 kg |
| External diameter 1 (wheel) | 39 mm |
| External diameter 2 (wheel) | 50 mm |
| Width 2 (wheel) | 14 mm |