• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit cuscinetti ruota

R151.08 - SNR

R151.08

Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:

  • una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
  • dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
  • dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Fitting positionAvant gauche
Larghezza 113 mm
Diametro interno 117 mm
Width 2 (wheel)15 mm
External diameter 1 (wheel)39 mm
External diameter 2 (wheel)59 mm
Internal diameter 2 (wheel)31 mm
Weight0,326 kg

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaMercedes0009815805Mercedes0069811605Mercedes2012200151Mercedes2013300151

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneMercedes190190 I11/1982 => 07/1993--Mercedes190-SERIES190-SERIES => --Mercedes280-500280-500 I06/1974 => 07/1985--Mercedes300-SERIES300-SERIES01/1976 => 01/1980--Mercedes400-SERIES400-SERIES03/1978 => 06/1981--