Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:
- una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
- dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
- dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.
Questo prodotto sostituisce il seguente riferimento: Il kit contiene le seguenti referenze
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTERISTICHE | | Larghezza 1 | 13 mm |
| Diametro interno 1 | 17 mm |
| Fitting position | Train arrière |
| Weight | 0,258 kg |
| External diameter 1 (wheel) | 39 mm |
| External diameter 2 (wheel) | 50 mm |
| Width 2 (wheel) | 14 mm |
OE Equivalents
Audi, Seat, Volkswagen, Skoda311405625EAudi, Seat, Skoda, Volkswagen311405625FPorsche, Audi, Volkswagen, Seat311405645Automotive Compatibility
Audi100100 II12/1982 => 06/1983--Audi505007/1974 => 06/1978--Audi808008/1975 => 07/1991--Audi8080 I04/1972 => 06/1981--Audi8080 II04/1972 => 02/1987--Audi8080 III => --Audi909009/1984 => 02/1987--Audi9090 I09/1984 => 02/1987--Audi9090 II03/1988 => 11/1991--AudiCoupeCoupe01/1981 => 06/1988--AudiGTGT 109/1980 => 06/1988--AudiGTGT 208/1982 => 06/1988--MercedesCLASSE CCLASSE C III03/1998 => 11/1999--SeatAROSAAROSA 1 => --SeatAROSAAROSA 2 => --SeatCORDOBACORDOBA => --SeatCORDOBACORDOBA I => --SeatIBIZAIBIZA => --SeatIBIZAIBIZA II => --SeatToledoTOLEDO I => --SkodaFAVORITFAVORIT => --SkodaFAVORITFAVORIT 1 => --SkodaFAVORITFAVORIT 2 => --SkodaFORMANFORMAN12/1992 => 06/1995--SkodaFeliciaFelicia => --SkodaPICK UP (136)PICK UP (136)12/1992 => 06/1995--VW (SVW)GOLGOL => --VolkswagenApollo - D0243 SaloonApollo - D0243 Saloon => --VolkswagenCADDYCADDY05/1996 => 11/2000--VolkswagenCOCCINELLECOCCINELLE => --VolkswagenCORRADOCORRADO08/1988 => 06/1995--VolkswagenDerbyDerby12/1976 => 06/1986--VolkswagenFusca - 111 TYP1 SaloonFusca - 111 TYP1 Saloon => --VolkswagenFusca - 1B1 TYP1 SaloonFusca - 1B1 TYP1 Saloon => --VolkswagenGOLFGOLF => --VolkswagenGOLFGOLF I03/1974 => 06/1993--VolkswagenGOLFGOLF II => --VolkswagenGOLF IIIGOLF III => --VolkswagenGOLF III VariantGOLF III Variant => --VolkswagenGOLF IVGOLF IV => --VolkswagenGol - 5W1 G3 HatchbackGol - 5W1 G3 Hatchback => --VolkswagenGol - 5W1 G4 HatchbackGol - 5W1 G4 Hatchback => --VolkswagenGol - 5X1 G2 HatchbackGol - 5X1 G2 Hatchback => --VolkswagenGol - 5X1 G3 HatchbackGol - 5X1 G3 Hatchback => --VolkswagenGol - 5X1 G4 HatchbackGol - 5X1 G4 Hatchback => --VolkswagenGol - 5X1/5Y1 G2 HatchbackGol - 5X1/5Y1 G2 Hatchback => --VolkswagenGol - 5X1/5Y1 G3 HatchbackGol - 5X1/5Y1 G3 Hatchback => --VolkswagenGol - 861 G1 HatchbackGol - 861 G1 Hatchback => --VolkswagenJettaJETTA I07/1978 => 01/1984--VolkswagenJettaJETTA II07/1983 => 06/1992--VolkswagenJettaJetta07/1979 => 06/1992--VolkswagenPassatPASSAT I08/1975 => 06/1981--VolkswagenPassatPASSAT II => --VolkswagenPassatPASSAT III => --VolkswagenPassatPASSAT IV07/1996 => 11/1996--VolkswagenPOLO Hatchback VanPOLO Hatchback Van => --VolkswagenPoloPOLO I07/1974 => 08/1981--VolkswagenPoloPOLO II => --VolkswagenPoloPOLO III => --VolkswagenPOLO III CLASSICPOLO III CLASSIC => --VolkswagenPOLO Van Estate VanPOLO Van Estate Van => --VolkswagenParati - 5W5/5X5 EstateParati - 5W5/5X5 Estate => --VolkswagenParati - 5X5 EstateParati - 5X5 Estate => --VolkswagenPassatPassat => --VolkswagenPoloPolo => --VolkswagenQuantum - 33 EstateQuantum - 33 Estate => --VolkswagenQuantum - 33/331 EstateQuantum - 33/331 Estate => --VolkswagenQuantum - 331 EstateQuantum - 331 Estate => --VolkswagenQuantum - A31 EstateQuantum - A31 Estate => --VolkswagenQuantum - B3X EstateQuantum - B3X Estate => --VolkswagenSCIROCCOSCIROCCO07/1976 => 06/1979--VolkswagenSCIROCCOSCIROCCO I07/1975 => 06/1983--VolkswagenSCIROCCOSCIROCCO II07/1979 => 06/1990--VolkswagenSantanaSantana07/1981 => 03/1988--VolkswagenSantana - 32 II SaloonSantana - 32 II Saloon => --VolkswagenSantana - 32/325/327 II SaloonSantana - 32/325/327 II Saloon => --VolkswagenSantana - 321 II SaloonSantana - 321 II Saloon => --VolkswagenSantana - 327 II SaloonSantana - 327 II Saloon => --VolkswagenSantana - 3A2 II SaloonSantana - 3A2 II Saloon => --VolkswagenSantana - A3X II SaloonSantana - A3X II Saloon => --VolkswagenSaveiro - 147 G1 Pick up TruckSaveiro - 147 G1 Pick up Truck => --VolkswagenSaveiro - 5W9 G4 Pick up TruckSaveiro - 5W9 G4 Pick up Truck => --VolkswagenSaveiro - 5X9 G2 Pick up TruckSaveiro - 5X9 G2 Pick up Truck => --VolkswagenVentoVento => --VolkswagenVoyageVoyage => --VolkswagenVoyage - 5U2/5U4/5U6/5UG SaloonVoyage - 5U2/5U4/5U6/5UG Saloon => --