Kit cuscinetti ruota

R169.18 - SNR

R169.18

Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:

  • una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
  • dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
  • dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Tipo di cuscinettoEC
Fitting positionArrière droit
Larghezza 120 mm
Diametro interno 117 mm
External diameter 1 (wheel)39 mm
External diameter 2 (wheel)54 mm
Internal diameter 2 (wheel)32 mm
Width 2 (wheel)13 mm
Weight0,212 kg

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaToyota90366-27001Toyota90368-17017

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneToyotaCorollaCorolla => --ToyotaPaseoPaseo03/1991 => 06/1999--ToyotaPaseo - EL44 CoupePaseo - EL44 Coupe => --ToyotaStarletSTARLET II11/1989 => 11/1995--ToyotaStarletSTARLET III12/1995 => 06/1999--ToyotaStarletStarlet => --