• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit cuscinetti ruota

R173.07 - SNR

R173.07

Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:

  • una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
  • dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
  • dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Larghezza 119 mm
Diametro interno 140 mm
Weight0,52 kg
Fitting positionArrière gauche
Tipo di cuscinettoEC
External diameter 1 (wheel)80 mm

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneMitsubishiDelicaDelica => --MitsubishiLL10/1986 => 09/1992--MitsubishiL 300 III BusL 300 III Bus => --MitsubishiL 300 III VanL 300 III Van => --MitsubishiL200L200 => --MitsubishiL200 - K24T Pick up TruckL200 - K24T Pick up Truck => --MitsubishiL200 - K34T Pick up TruckL200 - K34T Pick up Truck => --MitsubishiL200 - K34T/K74T Pick up TruckL200 - K34T/K74T Pick up Truck => --MitsubishiL200 - K74T Pick up TruckL200 - K74T Pick up Truck => --MitsubishiL200L200 I => --MitsubishiL200L200 II03/1998 => 11/2007--MitsubishiL300L300 => --MitsubishiL400L40011/1994 => 02/2001--MitsubishiPajeroPAJERO I12/1982 => 04/1999--MitsubishiPAJERO IIPAJERO II05/1994 => 04/1999--MitsubishiPajero Sport - K86W MK I Terrain Cab wagon closedPajero Sport - K86W MK I Terrain Cab wagon closed => --MitsubishiSPACE GEARSPACE GEAR11/1994 => 10/1998--