Riferimento SA65940.48L
SA6594048L è un ammortizzatore a gas del marchio SNR per asse anteriore sinistro, destinato alle stesse Peugeot 208 di prima generazione, garantendo una tenuta di strada omogenea in sostituzione dell’elemento originale sul lato guida.
L’ammortizzatore destro è disponibile con il riferimento SA6594049R
Il kit contiene le seguenti referenze
- SA65940.48L
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Related product | SA65940.49R |
| Shock absorber type | Gaz |
| Shock Absorber Design | Jambe de suspension |
| Shock absorber clamping mode | Collier en bas |
| Fitting position | Avant gauche |
| Shock absorber system | Bitube |
| Tube diameter | 51 mm |
| Piston Rod Diameter | 20 mm |
| Rod thread | M14X150 |
| Weight | 4,133 kg |