Riferimento SA65940.49R
SA6594049R è un ammortizzatore a gas bitubo del marchio SNR per asse anteriore destro, progettato per le city car Peugeot 208 I (3 e 5 porte) benzina e Diesel, dove si installa in sostituzione diretta dell’ammortizzatore anteriore destro originale.
L’ammortizzatore sinistro è disponibile con il riferimento SA6594048L
Il kit contiene le seguenti referenze
- SA65940.49R
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Related product | SA65940.48L |
| Shock absorber type | Gaz |
| Shock Absorber Design | Jambe de suspension |
| Shock absorber clamping mode | Collier en bas |
| Fitting position | Avant droit |
| Shock absorber system | Bitube |
| Tube diameter | 51 mm |
| Piston Rod Diameter | 20 mm |
| Rod thread | M14X150 |
| Weight | 4,151 kg |