SUCFB206FG1 - SNR

SUCFB206FG1

Serie SENTINEL: Supporto auto-allineante in acciaio inossidabile a 3 fori, cuscinetto-inserto in acciaio inossidabile con lubrificazione solida per uso alimentare LUBSOLID, fissaggio con grani.

I coperchi di protezione devono essere ordinati separatamente. Tutti i supporti sono scanalati per consentire il fissaggio dei coperchi.

Il foro filettato di lubrificazione è tappato con una vite in acciaio inossidabile (non rappresentata nel disegno).
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
A - Altezza alloggiamento30,5 mm
A1 - Altezza base / altezza flangia9,7 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio40,2 mm
B - Larghezza Anello interno38,1 mm
d - diametro interno30 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto18 mm
G - IngrassatoreM6x1
H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento135 mm
H1 - Distanza lato alloggiamento / centro dell'inserto95,3 mm
J - Distanza fori di fissaggio47,8 mm
J3 - Distanza tra foro di montaggio e il centro del cuscinetto52,3 mm
J4- Distanza del foro di montaggio31,8 mm
L - Larghezza alloggiamento / diametro79,5 mm
L2 - Larghezza della flangia70 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio10 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto15,9 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico19,4 kN
C0 - Capacità di carico statico11,2 kN
Temperatura minima di funzionamento-10 °C
Temperatura massima di funzionamento80 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso0,88 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave3,9 N-m