SUCT207-22CC - SNR

SUCT207-22CC
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
A - Larghezza alloggiamento37 mm
A1 - Larghezza della scalanatura di guida12 mm
A230 mm
B - Larghezza Anello interno42,9 mm
d - diametro interno34,925 mm
Dz - Diametreo esterno del coperchio80 mm
G - IngrassatoreM6x1
H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento102 mm
H1 - Distanza tra le scanalature di guida89 mm
H2 - Altezza / Larghezza alloggiamento64 mm
L - Lunghezza alloggiamento129 mm
L1 - Distanza dalla superficie di montaggio sul lato di fissaggio al centro del cuscinetto78 mm
L2 - Spessore dell'estremità dell'attacco13 mm
L3 - Lunghezza della scanalatura/superficie di guida64 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio22 mm
N1 - Altezza16 mm
N2 - Altezza foro di fissaggio37 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto17,5 mm
Z - Larghezza sopra i coperchi58,9 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico25,6 kN
C0 - Capacità di carico statico15,3 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso1,799 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave8,3 N-m