Serie SENTINEL: Supporti-tenditori in acciaio inossidabile, cuscinetto-inserto in acciaio inossidabile con lubrificazione solida per uso alimentare LUBSOLID, fissaggio con grani.
I coperchi di protezione devono essere ordinati separatamente. Tutti i supporti sono scanalati per consentire il fissaggio dei coperchi.
Il foro filettato di lubrificazione è tappato con una vite in acciaio inossidabile (non rappresentata nel disegno).
Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.
Il kit contiene le seguenti referenze
- SUC207FG1
- ST207N
Documentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Marchio | SNR |
| A - Larghezza alloggiamento | 37 mm |
| A1 - Larghezza della scalanatura di guida | 12 mm |
| A2 | 30 mm |
| B - Larghezza Anello interno | 42,9 mm |
| d - diametro interno | 35 mm |
| G - Ingrassatore | M6x1 |
| H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento | 102 mm |
| H1 - Distanza tra le scanalature di guida | 89 mm |
| H2 - Altezza / Larghezza alloggiamento | 64 mm |
| L - Lunghezza alloggiamento | 129 mm |
| L1 - Distanza dalla superficie di montaggio sul lato di fissaggio al centro del cuscinetto | 78 mm |
| L2 - Spessore dell'estremità dell'attacco | 13 mm |
| L3 - Lunghezza della scanalatura/superficie di guida | 64 mm |
| N - Dimensioni foro di fissaggio | 22 mm |
| N1 - Altezza | 16 mm |
| N2 - Altezza foro di fissaggio | 37 mm |
| S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto | 17,5 mm |
| PRESTAZIONI | |
|---|---|
| C - Capacità di carico dinamico | 25,6 kN |
| C0 - Capacità di carico statico | 15,3 kN |
| Temperatura minima di funzionamento | -10 °C |
| Temperatura massima di funzionamento | 80 °C |
| ALTRE CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Peso | 1,66 kg |
| Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave | 8,3 N-m |