Serie SENTINEL: supporto auto-allineante in resina termoplastica con fori ciechi, cuscinetto-inserto in acciaio inossidabile con lubrificazione solida per uso alimentare LUBSOLID, fissaggio con grani.
I coperchi di protezione devono essere ordinati separatamente. Tutti i supporti sono scanalati per consentire il fissaggio dei coperchi.
Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.
Il kit contiene le seguenti referenze
- SUC208FG1
- WTBL208
Documentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Marchio | SNR |
| A - Larghezza alloggiamento | 48 mm |
| A1 - larghezza parte superiore alloggiamento | 35 mm |
| B - Larghezza Anello interno | 49,2 mm |
| d - diametro interno | 40 mm |
| E - Profondità filettatura foro di montaggio | 16 mm |
| H - Distanza base dell'alloggiamento al centro del cuscinetto | 49,2 mm |
| H1 - Altezza piede dell'alloggiamento | 22,5 mm |
| H2 - Altezza alloggiamento | 100,5 mm |
| J - Distanza fori di fissaggio | 88,9 mm |
| L - Lunghezza alloggiamento | 120 mm |
| N - Dimensioni foro di fissaggio | M12 |
| S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto | 19 mm |
| PRESTAZIONI | |
|---|---|
| C - Capacità di carico dinamico | 32 kN |
| C0 - Capacità di carico statico | 19,3 kN |
| Temperatura minima di funzionamento | -10 °C |
| Temperatura massima di funzionamento | 80 °C |
| ALTRE CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Peso | 0,84 kg |
| Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave | 8,3 N-m |