UCF209-27L4CC - SNR

UCF209-27L4CC

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta speciale L4.

Nella figura, i supporti flangiati sono rappresentati con il coperchio di tipo aperto (albero passante). Il prodotto che ha scelto è dotato di coperchio chiuso (di estremità).
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
A - Altezza alloggiamento38 mm
A1 - Altezza base / altezza flangia16 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio52,2 mm
B - Larghezza Anello interno49,2 mm
d - diametro interno42,863 mm
Dz - Diametreo esterno del coperchio95 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto22 mm
G - IngrassatoreM6x1
J - Distanza fori di fissaggio105 mm
L - Larghezza alloggiamento / diametro137 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio16 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto19 mm
Z - Larghezza sopra i coperchi56,3 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico31,85 kN
C0 - Capacità di carico statico20,8 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso2,24 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave8 N-m