UCFL310-31 - SNR

UCFL310-31

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta con deflettore
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
A - Altezza alloggiamento48 mm
A1 - Altezza base / altezza flangia19 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio67 mm
B - Larghezza Anello interno61 mm
d - diametro interno49,213 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto28 mm
G - IngrassatoreM6x1
H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento240 mm
J - Distanza fori di fissaggio187 mm
L - Larghezza alloggiamento / diametro140 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio25 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto22 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico62 kN
C0 - Capacità di carico statico37,8 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso4,01 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave27,1 N-m