• Français
  • Italiano
  • Português do Brasil
  • Español
  • Deutsch
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe
  • English

UCFS315 - SNR

UCFS315

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta con deflettore

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
A - Altezza alloggiamento66 mm
A1 - Altezza base / altezza flangia25 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio71 mm
A4 - altezza alloggiamento dalla superficie di montaggio48 mm
B - Larghezza Anello interno82 mm
d - diametro interno75 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto21 mm
G - IngrassatoreM10x1
H3 - Diametro di centraggio200 mm
J - Distanza fori di fissaggio184 mm
L - Larghezza alloggiamento / diametro236 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio25 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto32 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico113,36 kN
C0 - Capacità di carico statico76,8 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso12,43 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave42 N-m