• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

UCP320 - SNR

UCP320

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta con deflettore

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
A - Larghezza alloggiamento120 mm
A1 - larghezza parte superiore alloggiamento81 mm
B - Larghezza Anello interno108 mm
d - diametro interno100 mm
G - IngrassatoreM10x1
H - Distanza base dell'alloggiamento al centro del cuscinetto140 mm
H1 - Altezza piede dell'alloggiamento50 mm
H2 - Altezza alloggiamento275 mm
J - Distanza fori di fissaggio380 mm
L - Lunghezza alloggiamento490 mm
L1 - Altezza piede dell'alloggiamento130 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio36 mm
N1 - Lunghezza del foro di montaggio50 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto42 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico171,6 kN
C0 - Capacità di carico statico140 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso37,9 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave75 N-m