flangiato

UCPA211-34T04CO - SNR

UCPA211-34T04CO

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta con deflettore, per applicazioni a bassa temperatura.

Nella figura, i supporti sono rappresentati con un coperchio aperto (albero passante) ed uno chiuso (di estremità). Il prodotto che ha scelto è dotato di due coperchi aperti.

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
A - Larghezza alloggiamento66 mm
A1 - larghezza parte superiore alloggiamento33 mm
B - Larghezza Anello interno55,6 mm
d - diametro interno53,975 mm
Dz - Diametreo esterno del coperchio110 mm
E - Profondità filettatura foro di montaggio25 mm
G - IngrassatoreM6x1
H - Distanza base dell'alloggiamento al centro del cuscinetto63,5 mm
H1 - Altezza piede dell'alloggiamento14 mm
H2 - Altezza alloggiamento125 mm
J - Distanza fori di fissaggio104 mm
L - Lunghezza alloggiamento140 mm
L1 - Altezza piede dell'alloggiamento47 mm
N - Dimensioni foro di fissaggioM16
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto22,2 mm
Z - Larghezza sopra i coperchi77 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico43,55 kN
C0 - Capacità di carico statico29,2 kN
Temperatura minima di funzionamento-40 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso3,414 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave16,8 N-m