flangiato

UCPE211L3CO - SNR

UCPE211L3CO

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta a triplo labbro.

Nella figura, i supporti sono rappresentati con un coperchio aperto (albero passante) ed uno chiuso (di estremità). Il prodotto che ha scelto è dotato di due coperchi aperti.

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
A - Larghezza alloggiamento60 mm
A1 - larghezza parte superiore alloggiamento35 mm
B - Larghezza Anello interno55,6 mm
d - diametro interno55 mm
Dz - Diametreo esterno del coperchio110 mm
G - IngrassatoreR1/8"
H - Distanza base dell'alloggiamento al centro del cuscinetto63,5 mm
H1 - Altezza piede dell'alloggiamento22,5 mm
H2 - Altezza alloggiamento124,5 mm
J - Distanza fori di fissaggio176 mm
L - Lunghezza alloggiamento222 mm
L1 - Altezza piede dell'alloggiamento68 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio18 mm
N1 - Lunghezza del foro di montaggio30 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto22,2 mm
Z - Larghezza sopra i coperchi77,7 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico43,55 kN
C0 - Capacità di carico statico29,2 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso3,662 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave22 N-m